Menu Search

Engranajes - Rectos

En stock

Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.

Código De La Serie: SR2021

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Número de dientes Diámetro del núcleo Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
6,4441 € - 6,7869 € 90 En stock
50
15.0 mm
0,9992 € - 1,0523 € 9101 En stock
14
8.0 mm
20,6908 € - 21,7909 € 117 En stock
50
16.0 mm
29,1956 € - 30,7294 € 99 En stock
28
20.0 mm
20,3417 € - 21,4101 € Solicite el plazo de entrega aquí
35
24.0 mm
12,9476 € - 13,614 € 39 En stock
32
12.0 mm
19,9609 € - 21,0187 € 47 En stock
15
18.0 mm
6,7646 € - 7,1296 € 60 En stock
60
15.0 mm
8,0584 € - 8,4899 € 36 En stock
18
9.0 mm
13,6775 € - 14,3968 € 33 En stock
35
16.0 mm
23,6526 € - 24,9008 € 100 En stock
21
20.0 mm
8,6994 € - 9,1638 € 70 En stock
96
15.0 mm
8,3789 € - 8,821 € 51 En stock
20
12.0 mm
15,1796 € - 15,9729 € 84 En stock
40
16.0 mm
25,7894 € - 27,1328 € 54 En stock
20
20.0 mm
32,1786 € - 33,8711 € Solicite el plazo de entrega aquí
32
24.0 mm
4,4988 € - 4,7421 € 197 En stock
30
12.0 mm
9,9931 € - 10,523 € 30 En stock
120
15.0 mm
20,8917 € - 21,9919 € Solicite el plazo de entrega aquí
30
24.0 mm
0,9992 € - 1,0523 € 650 En stock
12
11.2 mm
  • de 3
Engranaje 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Rango de precios
6,7869 € - 6,4441 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Rango de precios
1,0523 € - 0,9992 €

Niveles de existencias
9101 En stock
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Rango de precios
21,7909 € - 20,6908 €

Niveles de existencias
117 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16.0 mm
  • Anchura del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Rango de precios
30,7294 € - 29,1956 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Rango de precios
21,4101 € - 20,3417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Rango de precios
13,614 € - 12,9476 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185582

Rango de precios
21,0187 € - 19,9609 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    18.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773

Rango de precios
7,1296 € - 6,7646 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Rango de precios
8,4899 € - 8,0584 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Rango de precios
14,3968 € - 13,6775 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16.0 mm
  • Anchura del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Rango de precios
24,9008 € - 23,6526 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Rango de precios
9,1638 € - 8,6994 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Rango de precios
8,821 € - 8,3789 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Rango de precios
15,9729 € - 15,1796 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16.0 mm
  • Anchura del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 20.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185605

Rango de precios
27,1328 € - 25,7894 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 32.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Rango de precios
33,8711 € - 32,1786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Rango de precios
4,7421 € - 4,4988 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Rango de precios
10,523 € - 9,9931 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Rango de precios
21,9919 € - 20,8917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Rango de precios
1,0523 € - 0,9992 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.5 mm
  • Diámetro exterior
    11.2 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro