10185766
104003600005
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 6,416 € |
50 + | 6,092 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del taladro | 6.0 mm |
---|---|
Diámetro del taladro | 0.236 in |
Anchura de la cara | 3.0 mm |
Anchura de la cara | 0.118 in |
Diámetro del núcleo | 15.0 mm |
Diámetro del núcleo | 0.591 in |
Anchura del núcleo | 6.0 mm |
Anchura del núcleo | 0.236 in |
Anchura general | 10.0 mm |
Anchura general | 0.394 in |
Material completo | Polioximetileno |
Color | Natural |
Número de dientes | 50 |
Tipo de engranaje | Engranaje dentado |
Código de material | 3926300090 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Diámetro de inclinación | 25.0 mm |
Diámetro de inclinación | 0.984 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar