10185865
104004700005
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 20,79 € |
5 + | 19,75 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del taladro | 10.0 mm |
---|---|
Diámetro del taladro | 0.394 in |
Anchura de la cara | 12.0 mm |
Anchura de la cara | 0.472 in |
Diámetro del núcleo | 24.0 mm |
Diámetro del núcleo | 0.945 in |
Anchura del núcleo | 10.0 mm |
Anchura del núcleo | 0.394 in |
Anchura general | 23.0 mm |
Anchura general | 0.906 in |
Material completo | Polioximetileno |
Color | Natural |
Número de dientes | 30 |
Tipo de engranaje | Engranaje dentado |
Código de material | 3926300090 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Diámetro de inclinación | 45.0 mm |
Diámetro de inclinación | 1.772 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar