10185520
104001000005
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 14,0183 € |
5 + | 13,3179 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del taladro | 8.0 mm |
---|---|
Diámetro del taladro | 0.315 in |
Anchura de la cara | 8.0 mm |
Anchura de la cara | 0.315 in |
Diámetro del núcleo | 16.0 mm |
Diámetro del núcleo | 0.63 in |
Anchura del núcleo | 0.315 in |
Anchura del núcleo | 8.0 mm |
Anchura general | 20.0 mm |
Anchura general | 0.787 in |
Material completo | Polioximetileno |
Color | Natural |
Número de dientes | 35 |
Tipo de engranaje | Engranaje dentado |
Código de material | 3926300090 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Diámetro de inclinación | 1.378 in |
Diámetro de inclinación | 35.0 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar