Menu Search

Engranaje 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

Este engranaje está fabricado en POM natural y se utiliza para controlar la aceleración de un movimiento en un cuerpo en desplazamiento como tapas, paneles de cuadros y puertas de aparatos.
Referencia de Essentra:

10185551

Número de pieza del fabricante:

104001300005

117 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 21,218 €
5 + 20,1468 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

21,22 €

1 x 21,218 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del taladro 8.0 mm
Anchura de la cara 8.0 mm
Diámetro del núcleo 16.0 mm
Anchura del núcleo 8.0 mm
Anchura general 20.0 mm
Material completo Polioximetileno
Color Natural
Número de dientes 50
Tipo de engranaje Engranaje dentado
Código de material 3926300090
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Diámetro de inclinación 50.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros