Menu Search

Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 14 teeth and module 0.5. It's has an outside circle of 8 mm.
Referencia de Essentra:

10403785

Número de pieza del fabricante:

551385

9101 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,0523 €
250 + 0,9992 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

52,62 €

50 x 1,0523 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Anchura de la cara 3.0 mm
Diámetro exterior 8.0 mm
Anchura general 3.0 mm
Material completo Polioximetileno
Color Negro
Número de dientes 14
Tipo de engranaje Engranaje dentado
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Diámetro de inclinación 7.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros