Menu Search

Engranaje 20.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

Este engranaje está fabricado en POM natural y se utiliza para controlar la aceleración de un movimiento en un cuerpo en desplazamiento como tapas, paneles de cuadros y puertas de aparatos.
Referencia de Essentra:

10185605

Número de pieza del fabricante:

104001800005

54 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 27,1328 €
5 + 25,7894 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

27,13 €

1 x 27,1328 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del núcleo 20.0 mm
Anchura del núcleo 10.0 mm
Anchura general 25.0 mm
Material completo Polioximetileno
Color Natural
Número de dientes 20
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros