Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.
Código De La Serie: SR2021
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Número de dientes | Diámetro del núcleo | Diámetro del taladro | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4441 € - 6,7869 € | 90 En stock |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,9992 € - 1,0523 € | 9101 En stock |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20,6908 € - 21,7909 € | 117 En stock |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 29,1956 € - 30,7294 € | 99 En stock |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 20,3417 € - 21,4101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 12,9476 € - 13,614 € | 39 En stock |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 19,9609 € - 21,0187 € | 47 En stock |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 6,7646 € - 7,1296 € | 60 En stock |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 8,0584 € - 8,4899 € | 36 En stock |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 13,6775 € - 14,3968 € | 33 En stock |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 23,6526 € - 24,9008 € | 100 En stock |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 8,6994 € - 9,1638 € | 70 En stock |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 8,3789 € - 8,821 € | 51 En stock |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 15,1796 € - 15,9729 € | 84 En stock |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 25,7894 € - 27,1328 € | 54 En stock |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 32,1786 € - 33,8711 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 4,4988 € - 4,7421 € | 197 En stock |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 9,9931 € - 10,523 € | 30 En stock |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 20,8917 € - 21,9919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 0,9992 € - 1,0523 € | 650 En stock |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar