Los ejes con pomo ahusado están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo ahusado es de plástico negro con un inserto de latón para un agarre fácil y un acabado estéticamente agradable en aplicaciones de maquinaria para cambios de marchas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del eje | Medida de la rosca | Longitud general | Material del eje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,523 € - 15,965 € | 9 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Acero
|
||
| 20,703 € - 21,7845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acero
|
||
| 30,1584 € - 31,7446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Acero
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Acero
|
|||
| 14,0492 € - 14,7805 € | 25 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acero
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Acero
|
|||
| 18,4885 € - 19,467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Acero
|
||
| 18,2722 € - 19,2301 € | 2 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acero
|
||
| 25,3998 € - 26,7491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Acero
|
||
| 9,5481 € - 10,506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acero
|
||
| 19,5597 € - 20,5794 € | 7 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Acero
|
||
| 14,6672 € - 15,45 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Acero
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Acero
|
|||
| 16,0268 € - 16,8714 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acero
|
||
| 14,8732 € - 15,656 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Acero
|
||
| 22,7733 € - 23,9681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Acero
|
||
| 23,6694 € - 24,9054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acero
|
||
| 12,7812 € - 13,4548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 7,3078 € - 7,693 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acero
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar