Menu Search

Palancas de cambios 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

Long Tapered Knob Gear Lever has a 15.0 mm diameter steel shaft with M12 x 1.75 threads for use on machinery or similar applications.
Referencia de Essentra:

10322055

Número de pieza del fabricante:

WGL-125

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 176.0 mm
Diámetro del eje 14.0 mm
Medida de la rosca M12 x 1.75
Material del eje Acero
Longitud del pomo 53.1 mm
Anchura del pomo 35.0 mm
Longitud de la rosca 16.0 mm
Color Negro
Estilo del asa Pomo ahusado
Material de inserción Latón
Material del pomo Plástico
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros