10322109
WGL-155
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 15,1796 € |
| 5 + | 14,4285 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud general | 3.504 in |
|---|---|
| Longitud general | 89.0 mm |
| Diámetro del eje | 8.1 mm |
| Diámetro del eje | 0.319 in |
| Medida de la rosca | M6 x 1.0 |
| Material del eje | Acero |
| Longitud del pomo | 40.0 mm |
| Longitud del pomo | 1.575 in |
| Anchura del pomo | 17.8 mm |
| Anchura del pomo | 0.701 in |
| Longitud de la rosca | 9.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.354 in |
| Color | Negro |
| Estilo del asa | Asa redonda |
| Material de inserción | Latón |
| Material del pomo | Plástico |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar