10641675
WGL-80
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 10,7897 € |
| 5 + | 9,8059 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud general | 89.0 mm |
|---|---|
| Longitud general | 3.504 in |
| Diámetro del eje | 8.1 mm |
| Diámetro del eje | 0.319 in |
| Medida de la rosca | M6 x 1.0 |
| Material del eje | Acero |
| Longitud del pomo | 30.0 mm |
| Longitud del pomo | 1.181 in |
| Anchura del pomo | 20.0 mm |
| Anchura del pomo | 0.787 in |
| Longitud de la rosca | 9.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.354 in |
| Color | Negro |
| Estilo del asa | Pomo ahusado |
| Material de inserción | Latón |
| Material del pomo | Plástico |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar