10322079
WGL-145
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud general | 10.551 in |
|---|---|
| Longitud general | 268.0 mm |
| Diámetro del eje | 0.63 in |
| Diámetro del eje | 16.0 mm |
| Medida de la rosca | M14 x 2.0 |
| Material del eje | Acero |
| Longitud del pomo | 53.1 mm |
| Longitud del pomo | 2.091 in |
| Anchura del pomo | 35.0 mm |
| Anchura del pomo | 1.378 in |
| Longitud de la rosca | 18.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.709 in |
| Color | Negro |
| Estilo del asa | Pomo ahusado |
| Material de inserción | Latón |
| Material del pomo | Plástico |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar