10322185
WGL-200
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 27,4713 € |
| 5 + | 26,0856 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud general | 6.929 in |
|---|---|
| Longitud general | 176.0 mm |
| Diámetro del eje | 0.551 in |
| Diámetro del eje | 14.0 mm |
| Medida de la rosca | M12 x 1.75 |
| Material del eje | Acero |
| Longitud del pomo | 80.0 mm |
| Longitud del pomo | 3.15 in |
| Anchura del pomo | 1 in |
| Anchura del pomo | 25.4 mm |
| Longitud de la rosca | 0.63 in |
| Longitud de la rosca | 16.0 mm |
| Color | Negro |
| Estilo del asa | Asa redonda |
| Material de inserción | Latón |
| Material del pomo | Plástico |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar