Menu Search

Palancas de cambios 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 x 1.5 threads for use on machinery or similar applications.
Referencia de Essentra:

10322161

Número de pieza del fabricante:

WGL-190

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 22,3727 €
5 + 21,262 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

22,37 €

1 x 22,3727 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 174.0 mm
Diámetro del eje 12.0 mm
Medida de la rosca M10 x 1.5
Material del eje Acero
Longitud del pomo 65.0 mm
Anchura del pomo 22.9 mm
Longitud de la rosca 14.0 mm
Color Negro
Estilo del asa Asa redonda
Material de inserción Latón
Material del pomo Plástico
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros