Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Deflexión operativa máxima | Índice de elasticidad | Color | Diámetro del orificio | Deflexión máxima | Fuerza máxima | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2577 € - 1,3243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
40.0 Nmm
40.0 Nmm
|
Azul
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
568.0 N
568.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,0229 € - 1,0768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.598 in
15.2 mm
|
34.7 Nmm
34.7 Nmm
|
Azul
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
617.0 N
617.0 N
|
Light Duty
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.803 in
20.4 mm
|
26.6 Nmm
26.6 Nmm
|
Azul
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
672.0 N
672.0 N
|
Carga media
|
|||
| 2,6011 € - 2,7376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.606 in
40.8 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Azul
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
701.0 N
701.0 N
|
Carga media
|
||
| 1,263 € - 1,3296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
67.9 Nmm
67.9 Nmm
|
Azul
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
944.0 N
944.0 N
|
Carga media
|
||
| 1,7168 € - 1,8078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.008 in
25.6 mm
|
30.8 Nmm
30.8 Nmm
|
Azul
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
848.0 N
848.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2,9745 € - 3,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.606 in
40.8 mm
|
19.4 Nmm
19.4 Nmm
|
Azul
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
916.0 N
916.0 N
|
Carga media
|
||
| 4,8405 € - 5,0944 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.394 in
60.8 mm
|
12.8 Nmm
12.8 Nmm
|
Azul
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
864.0 N
864.0 N
|
Carga media
|
||
| 9,0929 € - 9,5721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.598 in
15.2 mm
|
104.2 Nmm
104.2 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1637.0 N
1637.0 N
|
Carga media
|
||
| 2,6847 € - 2,8254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.197 in
30.4 mm
|
49.0 Nmm
49.0 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
1581.0 N
1581.0 N
|
Carga media
|
||
| 1,9781 € - 2,0817 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.008 in
25.6 mm
|
20.8 Nmm
20.8 Nmm
|
Azul
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
661.0 N
661.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,7834 € - 5,0341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.795 in
45.6 mm
|
11.8 Nmm
11.8 Nmm
|
Azul
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
627.0 N
627.0 N
|
Carga media
|
||
| 1,1625 € - 1,2249 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.598 in
15.2 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Azul
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
915.0 N
915.0 N
|
Carga media
|
||
| 2,5048 € - 2,636 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.197 in
30.4 mm
|
25.7 Nmm
25.7 Nmm
|
Azul
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
869.0 N
869.0 N
|
Carga media
|
||
| 3,2686 € - 3,441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
17.0 Nmm
17.0 Nmm
|
Azul
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
891.0 N
891.0 N
|
Carga media
|
||
| 10,193 € - 10,7293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
6.4 Nmm
6.4 Nmm
|
Azul
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
917.0 N
917.0 N
|
Carga media
|
||
| 2,7175 € - 2,8592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.693 in
17.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1639.0 N
1639.0 N
|
Carga media
|
||
| 3,0433 € - 3,203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.402 in
35.6 mm
|
40.8 Nmm
40.8 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1552.0 N
1552.0 N
|
Carga media
|
||
| 23,001 € - 24,2122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.402 in
35.6 mm
|
104.5 Nmm
104.5 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
5641.0 N
5641.0 N
|
Light Duty
|
||
| 35,4657 € - 37,3327 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.205 in
56.0 mm
|
63.1 Nmm
63.1 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5311.0 N
5311.0 N
|
Light Duty
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar