Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Deflexión operativa máxima | Índice de elasticidad | Color | Diámetro del orificio | Deflexión máxima | Fuerza máxima | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6338 € - 9,0897 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.878 in
22.3 mm
|
193.5 Nmm
193.5 Nmm
|
Amarillo
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
5746.0 N
5746.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 14,4708 € - 15,2324 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.37 in
34.8 mm
|
118.8 Nmm
118.8 Nmm
|
Amarillo
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.913 in
48.6 mm
|
5772.0 N
5772.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 20,0677 € - 21,1244 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
64.3 Nmm
64.3 Nmm
|
Amarillo
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.469 in
88.1 mm
|
5660.0 N
5660.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 4,0884 € - 4,3042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
348.2 Nmm
348.2 Nmm
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3726.0 N
3726.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 4,0196 € - 4,2301 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
155.2 Nmm
155.2 Nmm
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3321.0 N
3321.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 5,692 € - 5,9914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.878 in
22.3 mm
|
108.7 Nmm
108.7 Nmm
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
3357.0 N
3357.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 8,3556 € - 8,7956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.37 in
34.8 mm
|
69.3 Nmm
69.3 Nmm
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
3298.0 N
3298.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 9,4303 € - 9,9264 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.004 in
25.5 mm
|
162.5 Nmm
162.5 Nmm
|
Amarillo
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
5702.0 N
5702.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 13,9461 € - 14,6802 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.496 in
38.0 mm
|
109.0 Nmm
109.0 Nmm
|
Amarillo
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
5711.0 N
5711.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 26,3487 € - 27,7357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.004 in
76.3 mm
|
53.4 Nmm
53.4 Nmm
|
Amarillo
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
5553.0 N
5553.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 6,2125 € - 6,5393 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
94.0 Nmm
94.0 Nmm
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
2322.0 N
2322.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 9,6324 € - 10,1391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
54.0 Nmm
54.0 Nmm
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2324.0 N
2324.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 4,6628 € - 4,9082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.248 in
6.3 mm
|
459.0 Nmm
459.0 Nmm
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
3351.0 N
3351.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 7,8648 € - 8,2794 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
588.7 Nmm
588.7 Nmm
|
Amarillo
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 11,7607 € - 12,3795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.004 in
25.5 mm
|
273.8 Nmm
273.8 Nmm
|
Amarillo
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
9254.0 N
9254.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 10,9049 € - 11,4783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.878 in
22.3 mm
|
314.0 Nmm
314.0 Nmm
|
Amarillo
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
8382.0 N
8382.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 7,6204 € - 8,0213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.197 in
81.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.48 in
88.4 mm
|
1559.0 N
1559.0 N
|
Carga media
|
||
| 5,0827 € - 5,3504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.803 in
20.4 mm
|
116.2 Nmm
116.2 Nmm
|
Azul
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
2697.0 N
2697.0 N
|
Light Duty
|
||
| 5,7016 € - 6,002 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.606 in
40.8 mm
|
51.6 Nmm
51.6 Nmm
|
Azul
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
2475.0 N
2475.0 N
|
Carga media
|
||
| 10,2522 € - 10,7917 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.394 in
60.8 mm
|
33.8 Nmm
33.8 Nmm
|
Azul
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2464.0 N
2464.0 N
|
Carga media
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar