10644379
1218402
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 5,0341 € |
| 50 + | 4,7834 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 16.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 0.63 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Deflexión máxima | 2.091 in |
| Deflexión máxima | 53.1 mm |
| Fuerza máxima | 627.0 N |
| Fuerza máxima | 627.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 45.6 mm |
| Deflexión operativa máxima | 1.795 in |
| Fuerza operativa máxima | 538.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 538.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 28.5 mm |
| Deflexión operativa óptima | 1.122 in |
| Longitud general | 114.0 mm |
| Longitud general | 4.488 in |
| Diámetro de la varilla | 8.5 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.335 in |
| Índice de elasticidad | 11.8 Nmm |
| Índice de elasticidad | 11.8 Nmm |
| Color | Azul |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Carga media |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar