Menu Search

Resorte para troquel ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 104.5 Nmm

Este resorte para troquel cumple las especificaciones ISO 10243, la sección del cable en forma de D es un recambio directo para otras piezas ISO 10243. El resorte mecánico está fabricado con aceros de aleación de cromo con elevada fuerza de tensión que ofrecen una resistencia inherente para soportar grandes pesos, un rendimiento excelente en aplicaciones de tensión elevada y resistencia al calor de hasta 230 ºC. Los extremos cuadrados generan una superficie fiable, lisa y con capacidad máxima de carga. Este perfil de color verde se considera de carga ligera.
Referencia de Essentra:

10630761

Número de pieza del fabricante:

1218355

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 24,2122 €
50 + 23,001 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

242,12 €

10 x 24,2122 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 50.0 mm
Máxima temperatura de aplicación 230 °C
Deflexión máxima 54.0 mm
Fuerza máxima 5641.0 N
Deflexión operativa máxima 35.6 mm
Fuerza operativa máxima 3719.0 N
Deflexión operativa óptima 22.3 mm
Longitud general 89.0 mm
Diámetro de la varilla 25.0 mm
Índice de elasticidad 104.5 Nmm
Color Verde
Material Acero de aleación de cromo
Tipo Light Duty

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros