Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Deflexión operativa máxima | Índice de elasticidad | Color | Diámetro del orificio | Deflexión máxima | Fuerza máxima | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9248 € - 3,0782 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.598 in
15.2 mm
|
91.8 Nmm
91.8 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2230.0 N
2230.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,6268 € - 4,8701 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.197 in
30.4 mm
|
45.7 Nmm
45.7 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
2233.0 N
2233.0 N
|
Light Duty
|
||
| 10630990 | 7,5622 € - 7,96 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
25.8 Nmm
25.8 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.205 in
81.4 mm
|
2102.0 N
2102.0 N
|
Light Duty
|
|
| 19,2746 € - 20,2888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
9.6 Nmm
9.6 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.386 in
187.6 mm
|
1801.0 N
1801.0 N
|
Light Duty
|
||
| 8,5301 € - 8,9797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.402 in
35.6 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
2596.0 N
2596.0 N
|
Light Duty
|
||
| 11,5438 € - 12,151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.205 in
56.0 mm
|
35.0 Nmm
35.0 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.772 in
70.4 mm
|
2462.0 N
2462.0 N
|
Light Duty
|
||
| 10234921 | 19,4531 € - 20,4765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Light Duty
|
|
| 40,4824 € - 42,6138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.197 in
81.2 mm
|
63.2 Nmm
63.2 Nmm
|
Verde
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
6513.0 N
6513.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,7182 € - 0,7563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
Azul
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
233.0 N
233.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,208 € - 1,2725 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.008 in
25.6 mm
|
6.6 Nmm
6.6 Nmm
|
Azul
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
233.0 N
233.0 N
|
Carga media
|
||
| 4,7612 € - 5,0119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
15.3 Nmm
15.3 Nmm
|
Azul
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.24 in
56.9 mm
|
870.0 N
870.0 N
|
Carga media
|
||
| 1,4206 € - 1,4957 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
171.5 Nmm
171.5 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1749.0 N
1749.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2,1537 € - 2,2668 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.803 in
20.4 mm
|
74.6 Nmm
74.6 Nmm
|
Azul
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1618.0 N
1618.0 N
|
Carga media
|
||
| 5 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
29.4 Nmm
29.4 Nmm
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
376.0 N
376.0 N
|
Light Duty
|
|||
| 0,7743 € - 0,8145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.803 in
20.4 mm
|
13.7 Nmm
13.7 Nmm
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
371.0 N
371.0 N
|
Light Duty
|
||
| 11,5026 € - 12,1087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.606 in
40.8 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
329.0 N
329.0 N
|
Carga media
|
||
| 0,8568 € - 0,9023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
22.5 Nmm
22.5 Nmm
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
373.0 N
373.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,8081 € - 0,8504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.008 in
25.6 mm
|
10.5 Nmm
10.5 Nmm
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
345.0 N
345.0 N
|
Light Duty
|
||
| 5,5461 € - 5,838 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
2.2 Nmm
2.2 Nmm
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
6.346 in
161.2 mm
|
347.0 N
347.0 N
|
Carga media
|
||
| 1,5994 € - 1,684 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.402 in
35.6 mm
|
7.5 Nmm
7.5 Nmm
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
347.0 N
347.0 N
|
Light Duty
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar