10444900
1218413
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,3505 € |
| 50 + | 3,1827 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 0.787 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 20.0 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Deflexión máxima | 2.067 in |
| Deflexión máxima | 52.5 mm |
| Fuerza máxima | 891.0 N |
| Fuerza máxima | 891.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 46.0 mm |
| Deflexión operativa máxima | 1.811 in |
| Fuerza operativa máxima | 781.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 781.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 28.5 mm |
| Deflexión operativa óptima | 1.122 in |
| Longitud general | 4.528 in |
| Longitud general | 115.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 10.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.394 in |
| Índice de elasticidad | 17.0 Nmm |
| Índice de elasticidad | 17.0 Nmm |
| Color | Azul |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Carga media |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar