10335253
1218397
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 16.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 0.63 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Deflexión máxima | 25.3 mm |
| Deflexión máxima | 0.996 in |
| Fuerza máxima | 672.0 N |
| Fuerza máxima | 672.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 20.4 mm |
| Deflexión operativa máxima | 0.803 in |
| Fuerza operativa máxima | 542.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 542.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 12.8 mm |
| Deflexión operativa óptima | 0.504 in |
| Longitud general | 2.008 in |
| Longitud general | 51.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 8.5 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.335 in |
| Índice de elasticidad | 26.6 Nmm |
| Índice de elasticidad | 26.6 Nmm |
| Color | Azul |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Carga media |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar