Menu Search

Conteras ovaladas

En stock

Las conteras y puntillas ovaladas son ideales para añadir un aspecto acabado y de alta calidad a los extremos de tubos ovalados. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación.

Se colocan en los extremos de tubos ovalados, como los de las patas de sillas y mesas. Son ideales para los calibres y tamaños más comunes.

Nuestra gama cuenta con varias opciones que permiten un montaje y desmontaje sencillos y una fijación segura. Hay disponibles opciones acanaladas, que proporcionan un acceso fácil y un ajuste firme.

  • Presentan un diseño ovalado. Ideales para aportar un acabado de alta calidad a una aplicación.
  • Ideal para calibres de tamaño estándar.
  • Fijación segura y montaje y desmontaje sencillos.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Color: Natural, Negro, Blanco, Gris, Cromado Código De La Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad T2 h Material L L1 h1 T1 Compra
0,4311 € - 0,4532 € 1600 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,5703 € - 0,6002 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,588 € - 0,619 € 1096 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2944 € - 0,3104 € 1750 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,8003 € - 0,8422 € 18 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3196 € - 0,7067 € 6900 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,8157 € - 0,8578 € 546 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,588 € - 0,619 € 900 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2834 € - 0,2984 € 15227 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1382 € - 2,5165 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,9837 € - 2,1759 € 560 En stock
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,8003 € - 0,8422 € 820 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8949 € - 1,9791 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,1876 € - 0,4148 € 1800 En stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2765 € - 0,6114 € 450 En stock
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,5703 € - 0,6002 € 3097 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,8003 € - 0,8422 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2418 € - 0,2546 € 4750 En stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2944 € - 0,3104 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,4808 € - 0,5062 € 1510 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • de 3
Ovalado Contera para tubos 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PE

10216101

Rango de precios
0,4532 € - 0,4311 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanco PE

10216149

Rango de precios
0,6002 € - 0,5703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Gris PE

10216170

Rango de precios
0,619 € - 0,588 €

Niveles de existencias
1096 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanco PE

10216002

Rango de precios
0,3104 € - 0,2944 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negro PE

10216217

Rango de precios
0,8422 € - 0,8003 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10258040

Rango de precios
0,7067 € - 0,3196 €

Niveles de existencias
6900 En stock
Atributos
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negro PE

10216248

Rango de precios
0,8578 € - 0,8157 €

Niveles de existencias
546 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PE

10216187

Rango de precios
0,619 € - 0,588 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negro PE

10215968

Rango de precios
0,2984 € - 0,2834 €

Niveles de existencias
15227 En stock
Atributos
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289846

Rango de precios
2,5165 € - 1,1382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289815

Rango de precios
2,1759 € - 0,9837 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blanco PE

10216194

Rango de precios
0,8422 € - 0,8003 €

Niveles de existencias
820 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Natural ABS

10289808

Rango de precios
1,9791 € - 0,8949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Negro PE

10246788

Rango de precios
0,4148 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Negro PE

10257159

Rango de precios
0,6114 € - 0,2765 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negro PE

10216163

Rango de precios
0,6002 € - 0,5703 €

Niveles de existencias
3097 En stock
Atributos
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Gris PE

10216200

Rango de precios
0,8422 € - 0,8003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Blanco PE

10215975

Rango de precios
0,2546 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
4750 En stock
Atributos
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216019

Rango de precios
0,3104 € - 0,2944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanco PE

10216118

Rango de precios
0,5062 € - 0,4808 €

Niveles de existencias
1510 En stock
Atributos
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm