10216194
145502560303
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 0,8422 € |
| 250 + | 0,8003 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.969 in |
|---|---|
| L | 50.0 mm |
| L1 | 0.984 in |
| L1 | 25.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| T1 | 0.098 in |
| T1 | 2.5 mm |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Blanco |
| Finalizar | Texturizado |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar