10216163
145482069903
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,6002 € |
| 500 + | 0,5703 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.89 in |
|---|---|
| L | 48.0 mm |
| L1 | 20.0 mm |
| L1 | 0.787 in |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| T2 | 1.5 mm |
| T2 | 0.059 in |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Negro |
| Finalizar | Texturizado |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar