Menu Search

Ovalado Contera para tubos 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Negro PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome-plated cap provides enhanced appearance.
Referencia de Essentra:

10257159

Número de pieza del fabricante:

465360

2450 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,6114 €
500 - 2499 0,2911 €
2500 + 0,2765 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

30,57 €

50 x 0,6114 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 40.0 mm
L1 20.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.0 mm
T2 1.2 mm
T1 1.5 mm
Material completo Polietileno
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros