Menu Search

Ovalado Contera para tubos 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natural ABS

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Referencia de Essentra:

10289815

Número de pieza del fabricante:

499220

560 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 2,1759 €
100 - 499 1,0356 €
500 + 0,9837 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

21,76 €

10 x 2,1759 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 25.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.2 mm
Material completo Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Color Natural
Finalizar Cromado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros