Menu Search

Ovalado Contera para tubos 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanco PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Referencia de Essentra:

10216118

Número de pieza del fabricante:

145402060303

1510 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5062 €
500 + 0,4808 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

50,62 €

100 x 0,5062 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 40.0 mm
L1 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 4.0 mm
T2 1.5 mm
T1 2.0 mm
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Blanco
Finalizar Texturizado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros