10289846
499223
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 99 | 2,4503 € |
| 100 - 499 | 1,1669 € |
| 500 + | 1,1082 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.181 in |
|---|---|
| L | 30.0 mm |
| L1 | 0.787 in |
| L1 | 20.0 mm |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| T1 | 0.047 in |
| T1 | 1.2 mm |
| Material completo | Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno) |
| Color | Natural |
| Finalizar | Cromado |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar