Los collarines de eje son un componente esencial en gran variedad de aplicaciones de transmisión de potencia, como motores y cajas de engranajes. Los collarines de eje se pueden aplicar como topes mecánicos, para ubicar componentes y como caras de apoyo. Estos collarines de eje con una abrazadera de orificio roscado son rápidos y fáciles de instalar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del taladro | Estilo de abrazadera | Diámetro exterior | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,075 € - 31,665 € | En producción |
1.575 in
40.0 mm
|
Semidividido
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
22,95 € - 24,15 € | En producción |
0.472 in
12.0 mm
|
Split
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
30,00 € - 31,58 € | En producción |
0.709 in
18.0 mm
|
Split
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
36,985 € - 38,925 € | En producción |
1.102 in
28.0 mm
|
Split
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
41,265 € - 43,43 € | En producción |
1.575 in
40.0 mm
|
Split
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
10209950 | 1,809 € - 1,904 € | En producción |
0.236 in
6.0 mm
|
Full-Set
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
3,302 € - 3,469 € | En producción |
0.551 in
14.0 mm
|
Full-Set
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
4,42 € - 4,65 € | En producción |
0.787 in
20.0 mm
|
Full-Set
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
7,054 € - 7,43 € | 5 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Full-Set
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
12,645 € - 13,303 € | En producción |
1.339 in
34.0 mm
|
Full-Set
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
21,391 € - 22,52 € | En producción |
1.575 in
40.0 mm
|
Full-Set
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
32,51 € - 34,224 € | En producción |
1.969 in
50.0 mm
|
Full-Set
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
11,035 € - 11,62 € | En producción |
0.236 in
6.0 mm
|
Semidividido
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
14,12 € - 14,86 € | En producción |
0.551 in
14.0 mm
|
Semidividido
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
19,645 € - 20,68 € | En producción |
0.787 in
20.0 mm
|
Semidividido
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
25,74 € - 27,095 € | En producción |
1.181 in
30.0 mm
|
Semidividido
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
19,56 € - 20,595 € | En producción |
0.236 in
6.0 mm
|
Split
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
24,055 € - 25,33 € | En producción |
0.551 in
14.0 mm
|
Split
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
10210475 | 29,555 € - 31,11 € | En producción |
0.787 in
20.0 mm
|
Split
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||
36,395 € - 38,32 € | 2 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Split
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar