10210420
1337595
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del taladro | 0.472 in |
|---|---|
| Diámetro del taladro | 12.0 mm |
| Diámetro exterior | 1.181 in |
| Diámetro exterior | 30.0 mm |
| Material | Acero |
| Estilo de abrazadera | Dos piezas divididas |
| Altura del collarín | 0.433 in |
| Altura del collarín | 11.0 mm |
| Tipo de acoplamiento | Abrazadera para orificio roscado |
| Color | Negro |
| Medidas del tornillo | M4 |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar