10210390
1337592
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del taladro | 6.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del taladro | 0.236 in |
| Diámetro exterior | 20.0 mm |
| Diámetro exterior | 0.787 in |
| Material | Acero |
| Estilo de abrazadera | Dos piezas divididas |
| Altura del collarín | 9.0 mm |
| Altura del collarín | 0.354 in |
| Tipo de acoplamiento | Abrazadera para orificio roscado |
| Color | Negro |
| Medidas del tornillo | M3 |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar