Menu Search

Clips P de montaje atornillado

En stock

El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Diámetro máximo del cable compatible Anchura general Compra
3,3005 € - 3,4743 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
14 mm
2,6618 € - 2,8022 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
14 mm
3,1448 € - 3,3102 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
12.7 mm
3,1137 € - 3,2775 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
12.7 mm
3,0825 € - 3,2448 € 500 En stock
Verde
5.2 mm
12.7 mm
0,8507 € - 0,8954 € 16465 En stock
Negro
5.2 mm
9.5 mm
3,1291 € - 3,2939 € 436 En stock
Verde
5.2 mm
14 mm
3,3628 € - 3,5397 € 400 En stock
Verde
5.2 mm
14 mm
0,9411 € - 0,9906 € 1000 En stock
Verde
5.2 mm
12.8 mm
0,7228 € - 0,7608 € 6978 En stock
Negro
5.2 mm
9.5 mm
6,4111 € - 6,7485 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
15.2 mm
6,6344 € - 6,9836 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
15.2 mm
3,3938 € - 3,5724 € 500 En stock
Verde
5.2 mm
14 mm
2,6773 € - 2,8188 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
14 mm
0,9869 € - 1,0388 € 468 En stock
Negro
5.2 mm
12.7 mm
1,6123 € - 1,6972 € 1053 En stock
Negro
5.2 mm
12.7 mm
0,7228 € - 0,7608 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
5.2 mm
9.5 mm
0,77 € - 0,8105 € 5267 En stock
Negro
5.2 mm
9.5 mm
3,1448 € - 3,3102 € 379 En stock
Verde
5.2 mm
14 mm
3,2848 € - 3,4577 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
14 mm
  • de 3
Abrazadera de estilo P 7/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161937

Rango de precios
3,4743 € - 3,3005 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 1-3/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161975

Rango de precios
2,8022 € - 2,6618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 3/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162019

Rango de precios
3,3102 € - 3,1448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162057

Rango de precios
3,2775 € - 3,1137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 7/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162095

Rango de precios
3,2448 € - 3,0825 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161821

Rango de precios
0,8954 € - 0,8507 €

Niveles de existencias
16465 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P 3/4 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161913

Rango de precios
3,2939 € - 3,1291 €

Niveles de existencias
436 En stock
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 1 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161944

Rango de precios
3,5397 € - 3,3628 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 1/2 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162125

Rango de precios
0,9906 € - 0,9411 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.8 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161791

Rango de precios
0,7608 € - 0,7228 €

Niveles de existencias
6978 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P 5/8 in 0.600 in 0.206 in Nylon

10559642

Rango de precios
6,7485 € - 6,4111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    15.2 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 13/16 in 0.600 in 0.206 in Nylon

10559659

Rango de precios
6,9836 € - 6,6344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    15.2 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 1-1/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161951

Rango de precios
3,5724 € - 3,3938 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 1-5/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161999

Rango de precios
2,8188 € - 2,6773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161708

Rango de precios
1,0388 € - 0,9869 €

Niveles de existencias
468 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161722

Rango de precios
1,6972 € - 1,6123 €

Niveles de existencias
1053 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161760

Rango de precios
0,7608 € - 0,7228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161807

Rango de precios
0,8105 € - 0,77 €

Niveles de existencias
5267 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P 5/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161890

Rango de precios
3,3102 € - 3,1448 €

Niveles de existencias
379 En stock
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 13/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161920

Rango de precios
3,4577 € - 3,2848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2