Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

Clip con orificio de cierre y fijación metálico de montaje atornillable y revestimiento de vinilo. El revestimiento proporciona aislamiento, protege contra la corrosión y reduce la vibración.
Referencia de Essentra:

10161708

Número de pieza del fabricante:

NE11

468 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 1,0388 €
2500 + 0,9869 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

519,40 €

500 x 1,0388 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Anchura general 12.7 mm
Diámetro del orificio 5.2 mm
Material de la palanca Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
Revestimiento TPV
Color Negro
Código de material 7616999099
Material completo Aleación de aluminio 5052 H-32

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros