10161999
NM-26-R26
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,7447 € |
| 500 + | 2,6069 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro máximo del cable compatible | 41.3 mm |
|---|---|
| Diámetro máximo del cable compatible | 1.626 in |
| Anchura general | 0.555 in |
| Anchura general | 14.1 mm |
| Diámetro del orificio | 0.205 in |
| Diámetro del orificio | 5.2 mm |
| Material de la palanca | Nylon termoestabilizado |
| Material de inserción | Aluminio anodizado |
| Revestimiento | Anodizado |
| Color | Verde |
| Ajustabilidad | Fijo |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Nylon termoestabilizado:Aluminio anodizado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar