Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 5.2 mm Nylon:Aluminio Verde

Esta abrazadera de soporte de alta resistencia está fabricada en nylon gris termoestabilizado UL94 V-2 con un ojal de aluminio anodizado. Se utiliza para fijar cable o haces de cables en aplicaciones exigentes o críticas. Cumple la norma MS-25281.
Referencia de Essentra:

10162125

Número de pieza del fabricante:

NM-8-R8

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,9646 €
2500 + 0,9164 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

482,30 €

500 x 0,9646 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro máximo del cable compatible 12.7 mm
Anchura general 12.8 mm
Diámetro del orificio 5.2 mm
Material de la palanca Nylon termoestabilizado
Material de inserción Aluminio anodizado
Revestimiento Anodizado
Color Verde
Ajustabilidad Fijo
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Material completo Nylon termoestabilizado:Aluminio anodizado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros