Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

Clip con orificio de cierre y fijación metálico de montaje atornillable y revestimiento de vinilo. El revestimiento proporciona aislamiento, protege contra la corrosión y reduce la vibración.
Referencia de Essentra:

10161821

Número de pieza del fabricante:

NE9

16465 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,8954 €
5000 + 0,8507 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

895,40 €

1000 x 0,8954 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Anchura general 9.5 mm
Diámetro del orificio 5.2 mm
Material de la palanca Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
Revestimiento TPV
Color Negro
Código de material 7616999099
Material completo Aleación de aluminio 5052 H-32

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros