10161951
NM-18-R18
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 3,3772 € |
2500 + | 3,2083 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximum Compatible Cable Diameter | 28.6 mm |
---|---|
Maximum Compatible Cable Diameter | 1.126 in |
Overall Width | 14.0 mm |
Overall Width | 0.551 in |
Hole Diameter | 5.2 mm |
Hole Diameter | 0.205 in |
Clamp Material | Heat Stabilized Nylon |
Insert Material | Anodised Aluminium |
Colour | Green |
Mounting Method | Screw |
Adjustability | Fixed |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar