10161913
NM-12-R12
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 3,2073 € |
2500 + | 3,0469 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro máximo del cable compatible | 19.1 mm |
---|---|
Diámetro máximo del cable compatible | 0.752 in |
Anchura general | 14.1 mm |
Anchura general | 0.555 in |
Diámetro del orificio | 0.205 in |
Diámetro del orificio | 5.2 mm |
Material de la palanca | Nylon termoestabilizado |
Material de inserción | Aluminio anodizado |
Revestimiento | Anodizado |
Color | Verde |
Ajustabilidad | Fijo |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Nylon termoestabilizado:Aluminio anodizado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar