Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante los procesos de fabricación. Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.
Esta gama ofrece varias opciones de estilo, incluyendo una gama con un diseño con reborde y un sello interno que ofrece un ajuste seguro que incluye una lengüeta ergonómica para facilitar la extracción con el dedo.
Estos capuchones son fáciles de ajustar. Para garantizar el mejor ajuste, el diámetro interno debería ser aproximadamente un 10 % más pequeño que el diámetro externo de la pieza que se enmascara.
Nuestra gama está disponible en diferentes materiales con varias propiedades ventajosas. La silicona es un material de enmascaramiento de primera calidad con resistencia química y a altas temperaturas. El EPDM es una opción de material más económico con una menor resistencia térmica. Las opciones de silicona y EPDM pueden usarse varias veces. Aunque el PVC suave es una solución más económica que también es resistente a los productos químicos, su resistencia térmica es inferior y solo puede usarse una vez.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Compra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1774 € - 0,3921 € | En producción |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
0,2374 € - 0,525 € | 6455 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
|||||||||
0,4824 € - 1,066 € | 2682 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
|||||||||
0,0718 € - 0,1589 € | 3000 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
|||||||||
0,1202 € - 0,2657 € | En producción |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
0,1826 € - 0,4038 € | 2000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
0,201 € - 0,4444 € | 1360 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
0,2746 € - 0,6071 € | 2000 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
|||||||||
0,0398 € - 0,1652 € | 224984 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
0,1025 € - 0,2265 € | 4096 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
|||||||||
0,1277 € - 0,2823 € | 13126 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
|||||||||
10251522 | 0,365 € - 0,808 € | 14475 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
||||||||
0,2734 € - 0,6042 € | 78 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||||
0,4152 € - 0,918 € | 5458 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||||
10377925 | 0,335 € - 0,741 € | 2096 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
0,1484 € - 0,3282 € | 4400 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
0,159 € - 0,3514 € | 24 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
|||||||||
0,2863 € - 0,6328 € | 568 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
0,272 € - 0,6013 € | 18900 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
|||||||||
0,5506 € - 1,2171 € | En producción |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar