Menu Search

Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 18.8 mm 25.0 mm Amarillo PVC

Este capuchón amarillo con lengüeta está fabricado en PVC. Es ideal para aplicaciones de protección general y puede soportar temperaturas de funcionamiento de más de 210 ºC cuando se utiliza en aplicaciones expuestas al calor, como el enmascaramiento. Gracias a la pestaña se puede tirar con fuerza para extraerlo aunque tenga un ajuste muy prieto.
Referencia de Essentra:

10020524

Número de pieza del fabricante:

PCYJ-0188-025

2375 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
125 - 1249 0,5116 €
1250 - 6249 0,2435 €
6250 + 0,2314 €
Paquete estándar: 1250

Solicitar en múltiplos de 125

Precio total:

63,95 €

125 x 0,5116 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 18.8 mm
h 25.0 mm
Temperatura máxima 250 °C
Color Amarillo
Material PVC
Tipo 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros