Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante los procesos de fabricación. Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.
Esta gama ofrece varias opciones de estilo, incluyendo una gama con un diseño con reborde y un sello interno que ofrece un ajuste seguro que incluye una lengüeta ergonómica para facilitar la extracción con el dedo.
Estos capuchones son fáciles de ajustar. Para garantizar el mejor ajuste, el diámetro interno debería ser aproximadamente un 10 % más pequeño que el diámetro externo de la pieza que se enmascara.
Nuestra gama está disponible en diferentes materiales con varias propiedades ventajosas. La silicona es un material de enmascaramiento de primera calidad con resistencia química y a altas temperaturas. El EPDM es una opción de material más económico con una menor resistencia térmica. Las opciones de silicona y EPDM pueden usarse varias veces. Aunque el PVC suave es una solución más económica que también es resistente a los productos químicos, su resistencia térmica es inferior y solo puede usarse una vez.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Compra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3049 € - 0,3208 € | 899 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
|||||||||
0,4404 € - 0,4634 € | 20187 En stock |
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||||
0,1256 € - 0,2777 € | En producción |
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||||
0,1655 € - 0,366 € | 40 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
|||||||||
0,1958 € - 0,4328 € | En producción |
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||||
0,251 € - 0,5548 € | 6598 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||||
0,6895 € - 1,525 € | 325 En stock |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
0,0913 € - 0,2019 € | 38 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
0,1064 € - 0,2352 € | 3500 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||||
0,1866 € - 0,4124 € | 5204 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
|||||||||
0,4152 € - 0,918 € | 5458 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||||
0,3151 € - 0,3318 € | En producción |
0.441 in
11.2 mm
|
|||||||||
0,528 € - 1,168 € | 36887 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
|||||||||
10377925 | 0,335 € - 0,741 € | 2096 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
0,1484 € - 0,3282 € | 4400 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
0,159 € - 0,3514 € | 24 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
|||||||||
0,2863 € - 0,6328 € | 1818 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
0,272 € - 0,6013 € | 18900 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
|||||||||
0,5506 € - 1,2171 € | En producción |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
0,0868 € - 0,192 € | 12330 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar