Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2404 € - 0,5315 € | 17000 En stock |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Azul
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,271 € - 0,5992 € | 22680 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0702 € - 0,0983 € | 1300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5019 € - 1,1093 € | 2360 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natural
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1388 € - 0,3069 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Azul
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2069 € - 0,2179 € | 3738 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0873 € - 0,0919 € | 1359 En stock |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natural
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,378 € - 0,3979 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,059 € - 0,1305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3822 € - 0,845 € | 7800 En stock |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Azul
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1034 € - 0,1089 € | 10500 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,1192 € - 0,2636 € | 1100 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1053 € - 0,2329 € | 99200 En stock |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Azul
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0957 € - 0,2117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Amarillo
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0653 € - 0,1444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0756 € - 0,1671 € | 59500 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,0955 € - 0,211 € | 454600 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Azul
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1346 € - 0,2977 € | 1500 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0784 € - 0,1733 € | 117455 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1557 € - 0,3441 € | 7946 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar