Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,271 € - 0,5992 € | 3480 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1156 € - 0,2556 € | 44200 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0986 € - 0,2181 € | 19600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Azul
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0817 € - 0,1806 € | 21000 En stock |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1904 € - 0,421 € | 11700 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,061 € - 0,1348 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Azul
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0702 € - 0,0983 € | 57350 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0951 € - 0,1761 € | 3144 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1156 € - 0,2556 € | 3800 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,271 € - 0,5992 € | 22680 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0701 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0558 € - 0,1235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4337 € - 0,9585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Azul
|
0.949 in
24.1 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0501 € - 0,0528 € | 11250 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Azul
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5019 € - 1,1093 € | 802 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Azul
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,059 € - 0,1305 € | 3850 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1459 € | 76150 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Azul
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2069 € - 0,2179 € | 3738 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,4086 € - 0,9033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Azul
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0571 € - 0,1262 € | 13000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Azul
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar