La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Calidad de extraíble | Longitud general | Color | Orientación de montaje | Método de montaje | Anchura general | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,28 € - 108,93 € | 46 En stock |
Fijo
|
4.016 in
102.0 mm
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
3.169 in
80.5 mm
|
||||
29,44 € - 65,07 € | 50 En stock |
Fijo
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
A mano izquierda
|
Tornillo
|
1.193 in
30.3 mm
|
||||
5,86 € - 12,96 € | En producción |
Extraíble
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
44,15 € - 97,60 € | 57 En stock |
Fijo
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
No aplicable
|
Tornillo
|
2.307 in
58.6 mm
|
||||
5,40 € - 11,938 € | 103 En stock |
Extraíble
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
5,57 € - 12,32 € | 4 En stock |
Extraíble
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||
24,92 € - 55,10 € | 707 En stock |
Extraíble
|
4.173 in
106.0 mm
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||
10273869 | 5,76 € - 12,73 € | En producción |
Extraíble
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Atornillado
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
6,18 € - 13,65 € | 1 En stock |
Extraíble
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Atornillado
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
5,65 € - 12,49 € | En producción |
Extraíble
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Atornillado
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
29,44 € - 65,07 € | 49 En stock |
Fijo
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Mano opuesta
|
Tornillo
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
5,40 € - 11,938 € | 148 En stock |
Extraíble
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
13,18 € - 29,13 € | 129 En stock |
Extraíble
|
4.681 in
118.9 mm
|
Negro
|
Universal
|
Atornillado
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||
10281222 | 7,88 € - 17,43 € | 5 En stock |
Extraíble
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
5,86 € - 12,96 € | En producción |
Extraíble
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
7,88 € - 17,43 € | 8 En stock |
Extraíble
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
17,18 € - 32,94 € | 50 En stock |
Extraíble
|
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
5,6884 € - 11,1396 € | 760 En stock |
Extraíble
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
A mano izquierda
|
Atornillado
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
6,2148 € - 11,946 € | 353 En stock |
Extraíble
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
A mano derecha
|
Atornillado
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
9,69 € - 18,58 € | 107 En stock |
Extraíble
|
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar