La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Calidad de extraíble | Longitud general | Color | Orientación de montaje | Método de montaje | Anchura general | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,84 € - 22,12 € | 100 En stock |
Extraíble
|
4.213 in
107.0 mm
|
Gris
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
17,18 € - 32,94 € | En producción |
Extraíble
|
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Screw On
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
20125998 | 9,96 € - 19,11 € | 336 En stock |
Extraíble
|
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
9,96 € - 19,11 € | 2 En stock |
Extraíble
|
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
17,18 € - 32,94 € | 135 En stock |
Extraíble
|
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
5,227 € - 10,976 € | 100 En stock |
Extraíble
|
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Screw On
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
3,408 € - 7,157 € | 869 En stock |
Extraíble
|
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Screw On
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
17,18 € - 32,94 € | En producción |
Extraíble
|
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
16,62 € - 31,89 € | 10 En stock |
Extraíble
|
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
9,96 € - 19,11 € | En producción |
Extraíble
|
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
9,69 € - 18,58 € | En producción |
Extraíble
|
|
Natural
|
Mano derecha e izquierda
|
Tornillo
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
9,97 € - 19,11 € | 8 En stock |
Extraíble
|
3.307 in
84.0 mm
|
Natural
|
A mano derecha
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
5,6884 € - 11,1396 € | 780 En stock |
Extraíble
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
A mano izquierda
|
Screw On
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
4,968 € - 10,98 € | En producción |
Pasador extraíble
|
3.15 in
80 mm
|
Plata
|
Mano derecha e izquierda
|
Atornillado y soldado
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
26,70 € - 59,02 € | En producción |
Fijo
|
1.732 in
44 mm
|
Plata
|
Mano derecha e izquierda
|
Screw In
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
157 En stock |
Extraíble
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
|
Screw-On
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
94 En stock |
Extraíble
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar