Menu Search

Concealed Hinge 82.0 mm 21.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

Concealed Hinges with a right or left handed mounting orientation and a screw-on mounting method.
Referencia de Essentra:

10281215

Número de pieza del fabricante:

497577

8 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 17,43 €
25 - 124 8,30 €
125 + 7,88 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

17,43 €

1 x 17,43 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Offset Distance 15.0 mm
Overall Leaf Length 41.0 mm
Overall Length 82.0 mm
Overall Width 21.0 mm
Colour Natural
Mounting Method Screw
Mounting Orientation Right & Left handed
Pin Material Stainless Steel
Removability Removable
Commodity Code 8302100090
Latch Material Stainless Steel

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros