Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.
Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SR1011
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Tvar hlavy | h | Barva | H | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9723 Kč - 6,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
přírodní
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 57,4794 Kč - 57,4794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
přírodní
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 2,3705 Kč - 3,2909 Kč | 200 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 2,5239 Kč - 3,5279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
vypouklé
|
0.256 in
6.5 mm
|
bílá
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 2,6827 Kč - 2,9809 Kč | 188000 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 2,5239 Kč - 3,5279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
vypouklé
|
0.256 in
6.5 mm
|
černá
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 9,9006 Kč - 16,078 Kč | 1363 Skladem |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
přírodní
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 76,7843 Kč - 76,7843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
přírodní
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 1,9459 Kč - 2,1622 Kč | 42000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2
|
||
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
vypouklé
|
0.295 in
7.5 mm
|
bílá
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 15000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
Plochý
|
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 2,3705 Kč - 3,2909 Kč | 231500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
vypouklé
|
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 118 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
vypouklé
|
0.295 in
7.5 mm
|
bílá
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 13,3309 Kč - 14,8788 Kč | 1100 Skladem |
2.311 in
58.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1
|
||
| 60,4356 Kč - 60,4356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
přírodní
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | 21900 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
Plochý
|
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
| 3,2211 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
Plochý
|
0.177 in
4.5 mm
|
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 3,8347 Kč - 5,3268 Kč | 57500 Skladem |
0.992 in
25.2 mm
|
vypouklé
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | 334500 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
vypouklé
|
0.256 in
6.5 mm
|
černá
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 10,1516 Kč - 16,4963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3