Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.

Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.

Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.

  • Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů.
  • Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
  • Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, přírodní Produktová řada: , SR1011

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 221
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Tvar hlavy h Barva H d Typ Koupit
3,3752 Kč - 6,6499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.4 mm
19.6 mm
přírodní
20.8 mm
23.0 mm
1
2,5997 Kč - 3,6338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
vypouklé
6.5 mm
bílá
8.4 mm
7.2 mm
3
2,5997 Kč - 3,6338 Kč 118 Skladem
15.0 mm
vypouklé
7.5 mm
bílá
9.9 mm
8.0 mm
3
2,5997 Kč - 3,6338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
vypouklé
8.0 mm
bílá
10.5 mm
8.5 mm
3
2,5997 Kč - 3,6338 Kč 48700 Skladem
12.0 mm
vypouklé
4.0 mm
bílá
5.4 mm
10.0 mm
5
2,5997 Kč - 3,6338 Kč 3400 Skladem
17.5 mm
vypouklé
8.5 mm
bílá
10.8 mm
11.9 mm
3
2,5997 Kč - 2,5997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
vypouklé
7.0 mm
bílá
8.9 mm
6.0 mm
3
2,5997 Kč - 3,6338 Kč 1000 Skladem
15.0 mm
vypouklé
7.5 mm
černá
9.9 mm
8.0 mm
3
2,5997 Kč - 3,6338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
vypouklé
8.0 mm
černá
10.5 mm
8.5 mm
3
2,5997 Kč - 3,6338 Kč 2000 Skladem
17.5 mm
vypouklé
8.5 mm
černá
10.8 mm
11.9 mm
3
2,874 Kč - 3,1934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
9.0 mm
přírodní
11.7 mm
14.9 mm
3
11,3322 Kč - 18,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
59.5 mm
19.5 mm
přírodní
23.0 mm
55.3 mm
1
3,5907 Kč - 3,5907 Kč 2090 Skladem
24.6 mm
9.0 mm
přírodní
11.3 mm
17.8 mm
1
2,456 Kč - 3,4327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
vypouklé
6.0 mm
přírodní
8.0 mm
7.3 mm
4
2,5997 Kč - 3,6338 Kč 77500 Skladem
12.0 mm
9.0 mm
černá
11.5 mm
9.3 mm
4
2,1177 Kč - 2,353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
5.0 mm
přírodní
6.2 mm
4.6 mm
2
2,5997 Kč - 3,6338 Kč 291500 Skladem
12.0 mm
4.0 mm
černá
5.4 mm
10.0 mm
5
2,5997 Kč - 3,6338 Kč 28000 Skladem
12.0 mm
vypouklé
8.0 mm
černá
9.7 mm
8.5 mm
4
2,5997 Kč - 3,6338 Kč 21000 Skladem
12.0 mm
vypouklé
9.0 mm
černá
11.0 mm
10.0 mm
4
2,5997 Kč - 3,6338 Kč 190000 Skladem
19.0 mm
vypouklé
8.5 mm
černá
11.5 mm
15.4 mm
4
  • z/ze 12
Zátky zatlačovací 23.0 mm 19.6 mm 27.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10180518

Cenové rozmezí
6,6499 Kč - 3,3752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.4 mm
  • d
    23.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    19.6 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10180372

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zatlačovací 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10180396

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
118 Skladem
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zatlačovací 8.5 mm 8.0 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10180419

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zatlačovací 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR bílá

10060629

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
48700 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.4 mm
  • h
    4.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zatlačovací 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10180433

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zatlačovací 6.0 mm 7.0 mm 12.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10180327

Cenové rozmezí
2,5997 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zatlačovací 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10180402

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 8.5 mm 8.0 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10180426

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10180440

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR přírodní

10061169

Cenové rozmezí
3,1934 Kč - 2,874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 55.3 mm 19.5 mm 59.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10180716

Cenové rozmezí
18,4132 Kč - 11,3322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    59.5 mm
  • d
    55.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 17.8 mm 9.0 mm 24.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10258545

Cenové rozmezí
3,5907 Kč - 3,5907 Kč

Skladové zásoby
2090 Skladem
Parametry
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
Zátky zatlačovací 7.3 mm 6.0 mm 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10180471

Cenové rozmezí
3,4327 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR černá

10061039

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
77500 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 4.6 mm 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PIR přírodní

10060773

Cenové rozmezí
2,353 Kč - 2,1177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR černá

10060636

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
291500 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.4 mm
  • h
    4.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR černá

10060599

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR černá

10060612

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR černá

10060674

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
190000 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Barva
    černá