Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Zatlačovací zátka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD. Tuto zátku s plochou hlavou lze snadno zatlačit do předvrtaných otvorů pro ochranu a atraktivní vzhled.
Nové objednací číslo:

10258569

Staré objednací číslo:

465690

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 7,1814 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 590,70 Kč

500 x 7,1814 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 34.8 mm
d 27.5 mm
H 14.5 mm
h 12.0 mm
Velikost závitu M30x3
Barva přírodní
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 465690 nahrazuje:

Zátky zatlačovací 27.5 mm 12.0 mm 34.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní
Nové objednací číslo: 20592509
Staré objednací číslo: 20592509

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás